Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathyscafocus gas - Zentraler Kamin am Boden
Bathyscafocus gas - Zentraler Kamin am Boden

    Bathyscafocus gas - Zentraler Kamin am Boden

    Sein Name erinnert an Bathyskaphe – jene Tauchboote, die für die Erforschung der Tiefen der Ozeane entwickelt wurden. Kugelförmig und hängend führt sein kompaktes Design diesen Geist der Exploration in zeitlos moderner Form fort.

    Der Bathyscafocus Gas vereint alle Vorteile dieser Energieform: Echte Flammen tanzen zwischen Keramikscheiten, deren Intensität per Fernbedienung reguliert werden kann und sofort eine warme Atmosphäre schafft. Die Gaszufuhr erfolgt über den Standfuß.

    Spezifikation
      • Gaskamin
      • Farbe: mattschwarz oder weiß
      • Auch in den Ausführungen „Holographik“, „Ecodesign-Holz“ und „Outdoor-Holz“ erhältlich
      • Gewicht des Abzugs: 16 kg/m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbathyscafocus-gas-freetsanding-design-fireplace
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeBase-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)790
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)63
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEC011719
    • ETIM-NameGas hearth / gas fire
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit