Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathyscafocus Hublot - Zentraler Hängekamin
Bathyscafocus Hublot - Zentraler Hängekamin

    Bathyscafocus Hublot - Zentraler Hängekamin

    4.1 von 5 Sternen4.1(11 Bewertungen)

    Sein Name erinnert an Bathyskaphe – jene Tauchboote, die für die Erforschung der Tiefen der Ozeane entwickelt wurden. Kugelförmig und hängend führt sein kompaktes Design diesen Geist der Exploration in zeitlos moderner Form fort.

    Der verglaste Bathyscafocus bietet hervorragende Energie- und Umweltleistungen. Sein Sicherheitsglas bewahrt den freien Blick auf das Feuer.


    Spezifikation
      • Verglaster Holzkamin
      • Drehbarer Feuerraum
      • Ecodesign‑zertifiziert
      • Farbe: matt schwarz
      • Auch als Holographik‑Modell, freistehender Gas‑Kamin und Outdoor‑Holz erhältlich
      • Poids conduit : 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbathyscafocus-porthole
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)66
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit