Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Domofocus bioethanol - Zentraler Hängekamin
Domofocus bioethanol - Zentraler Hängekamin
Domofocus bioethanol - Zentraler Hängekamin

    Domofocus bioethanol - Zentraler Hängekamin

    Das eigentlich Besondere der neuen Bioethanol-Produktreihe von Focus liegt darin, dass kein Rauch entsteht und kein Anschluss an ein Außenrohr auf dem Dach erforderlich ist. Sie haben die Freiheit, den Kamin genau dort aufzustellen, wo Sie es wünschen!

    • Es ist eine echte Revolution: Der mit Bioethanol betriebene Domofocus wie auch der Gyrofocus können nun an
    Orten installiert werden, an denen dies bisher nicht möglich war: in Wohnungen, egal auf welcher Etage,
    an einem Betonbalken, einem IPN Träger, unter ein Galeriegeschoss...
    • Der Kamin ist nicht an eine bestimmte Position im Raum gebunden und entzieht sich damit den traditionellen Regeln des Ofensetzerhandwerks (wenn die Situation es zulässt).
    • Eine weitere wichtige Ergänzung ist die rauchfreie Verbrennung, die es ermöglicht, den Kamin auch an Orten zu nutzen, wo Holzverfeuerung nicht erlaubt ist.

    Somit sind zur Freude der Liebhaber von Focus-Designs nun alle Arten von Installationen möglich.
    Diese Innovation wurde in Zusammenarbeit mit Ignisial Paris, dem französischen Spezialisten für hochwertige Bioethanolbrenner, entwickelt. Der Domofocus Bioethanol lässt sich dank einer elektrischen Batterie autonom betreiben. Der elektronische und vollkommen sichere Brenner wird über eine Fernbedienung gesteuert.

    Spezifikation
      • Bioethanol-Kamin
      • 360° drehbarer Kamin
      • Farbe: matt schwarz, weiß oder rost (außen)
      • Erhältlich in Innen- oder Außenschornstein sowie Ecodesign Glas-Holz-Versionen
      • Gewicht des Rohrs: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdomofocus-bioethanol
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)1100
    • Tiefe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)110
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit