Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Domofocus vitré - Zentraler Hängekamin
Domofocus vitré - Zentraler Hängekamin

    Domofocus vitré - Zentraler Hängekamin

    Der Domofocus ist das Ergebnis einer doppelten gestalterischen Suche: eine großzügige organische Form, kombiniert mit einem kompakteren Volumen als beim Gyrofocus. Runder und weicher in seiner Erscheinung, verstärkt seine höhere Öffnung diesen einladenden Ausdruck und erleichtert zugleich das Nachlegen des Feuers.

    Dieses ikonische Modell wurde 2021 als verglaste Ecodesign-Holzversion neu aufgelegt und bietet dank patentierter Technologie hohe Energieeffizienz. Sein geschlossener Feuerraum mit Schiebescheiben bewahrt den freien Blick auf das Feuer.

    Spezifikation
      • Holz-Kamin
      • 360° drehbarer Kamin
      • Zertifiziert nach Ecodesign, 4 Stelle und DEFRA
      • Farbe: matt schwarz
      • Erhältlich in Outdoor-Holz oder Bioethanol-Versionen
      • Gewicht des Rohrs: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdomofocus-glazed
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)1100
    • Tiefe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)172
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit