Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Edofocus (Deckenanschluss) - Wandkamin

Edofocus (Deckenanschluss) - Wandkamin

Der Edofocus, die wandmontierte Version des Agorafocus, wurde für die Ausstattung der 121 Wohnungen eines hochwertigen Wohngebäudes in Japan entworfen. Sein Name ist eine Hommage an Edo, den früheren Namen Tokios während der gleichnamigen Epoche (1603–1868), die von dauerhaftem Frieden, einer Verfeinerung der Künste und kultureller Ausstrahlung geprägt war.

Ausgestattet mit einem verglasten Feuerraum bietet der Edofocus hervorragende energetische und ökologische Eigenschaften.

Spezifikation
    • Holz‑Kamine
    • Ecodesign‑zertifiziert
    • Farbe: matt schwarz
    • Auch als „Rückseitiger Anschluss“ erhältlich
    • Gewicht des Rohrs: 16kg / m
Technische Spezifikation
  • Referenznummeredofocus-wall-mounted-designer-fireplace
  • ProduktfamilieWall-mounted designer fireplace
  • ProduktgruppeSuspended
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)670
  • Breite (mm)630
  • Tiefe (mm)630
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)47
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
  • IFCClassificationStandheizung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
  • Klassifizierung10 30 00
  • Format2014TitelFireplaces and Stoves
  • OmniClassNummer23-19 17 00
  • OmniClassTitelFireplaces

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit