Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ergofocus Bioethanol - Zentraler Hängekamin
Ergofocus Bioethanol - Zentraler Hängekamin
Ergofocus Bioethanol - Zentraler Hängekamin

    Ergofocus Bioethanol - Zentraler Hängekamin

    Das zeitlose Design des Ergofocus aus dem Jahr 1983 brachte ihm eine Ausstellung im Museum für moderne Kunst in Stockholm ein. Heute, 40 Jahre später, gibt es ihn in 4 verschiedenen Energiearten, um allen Bedürfnissen und jeder Umgebung gerecht zu werden.

    2024 Bioethanol
    Die Flammen werden mit Bioethanol gespeist und können über eine Fernbedienung gesteuert werden. Der Brenner wird in Frankreich hergestellt und ist absolut sicher. Er ist rauchfrei und benötigt keinen Anschluss an einen externen Schornstein. Der Kamin kann sowohl im Erdgeschoss als auch in einem höheren Stockwerk installiert werden.

    Spezifikation
      • Hängender Bioethanol-Kamin
      • 360° drehbare Feuerstelle
      • Lackierung: Mattschwarz, Weiß
      • Auch erhältlich als Holzkamin für Innen- oder Außenbereich, verglaste Holzversion nach Ecodesign, Gas, Holographik und wandmontierter Holzkamin
      • Gewicht des Rohrs: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerergofocus-bioethanol
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)690
    • Breite (mm)950
    • Tiefe (mm)950
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)63
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit