Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurofocus - Zentaler Kamin auf Standfuß
Eurofocus - Zentaler Kamin auf Standfuß

    Eurofocus - Zentaler Kamin auf Standfuß

    Der Eurofocus wurde im selben Jahr entworfen, in dem die Europäische Union offiziell gegründet wurde. Mit seinem vertikalen, flachen und drehbaren Design verleiht er dem Feuer eine entschieden zeitgenössische Formensprache.

    Mit seinem großen verglasten Feuerraum ermöglicht der Eurofocus großzügige Feuer und bietet einen beeindruckenden Blick auf die Flammen. Ecodesign-zertifiziert, bietet dieser Kamin hohe Energieeffizienz und erfüllt einige der weltweit strengsten Umweltstandards.

    Spezifikation
      • Holz‑Kamin
      • Ecodesign‑zertifiziert
      • Farbe: matt schwarz
      • Gewicht des Rohrs: 27kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereurofocus-base-mounted-designer-fireplace
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeBase-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1480
    • Breite (mm)950
    • Tiefe (mm)465
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)155
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit