Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Filiofocus Bioethanol – Zentral Kamin mit fuss
Filiofocus Bioethanol – Zentral Kamin mit fuss

    Filiofocus Bioethanol – Zentral Kamin mit fuss

    Der Filiofocus Bioethanol 1600 eröffnet ein weiteres Kapitel in der Geschichte des spektakulären zentralen Kamins, der ursprünglich für den Architekten Norman Foster entworfen wurde.

    Mit seiner konischen hängenden Haube und seimer bodenstehenden Feuerstelle ist der Filiofocus 1600 ein echtes Kunstwerk. Er verkörpert mit einem Durchmesser von 1,12 m und einer Mindesthöhe von 2,80 m (Nicht an einen) die radikale Eleganz von Focus in einem Format, das speziell dafür geschaffen wurde, moderne Räume zu inszenieren.

    Die Silhouette dieses Design-Totems ist zugleich warm und freundlich ist und ermöglicht es allen Gästen, das Feuer beobachten, unabhängig davon, wo sie sich im Raum befinden. Ein Vorteil, der sowohl private Designliebhaber als auch Fachleute aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe überzeugt, von denen viele den Filiofocus in ihren Empfangs- und Entspannungsbereichen oder Restaurants installiert haben.

    Ohne Anschluss an einen Rauchabzug kann der Filiofocus Bioethanol, in Räumen installiert werden, die bisher nicht zugänglich waren (in Wohnungen, Einrichtungen mit Publikumsverkehr oder an Orten mit Holzrestriktionen).

    Seine Betriebsdauer von mindestens 12 Stunden dank eines 13.5-Liter-Tanks sowie der Betrieb über Das Stromnetz (oder optionale Batterie) machen ihn ebenso praktisch wie ästhetisch.

    Die Flammen tanzen hier in ihrer reinsten Form, nackt in einem Glaszylinder und verstärken so die Vertikalität und die visuelle Kraft des Feuers. Der Kamin ist mit einer On/Off-Fernbedienung (ohne Leistungsregelung) ausgestattet und erfüllt sämtliche Sicherheitsstandards, die in Zusammenarbeit mit Ignisial Paris entwickelt wurden: elektronische Zündung, Befüllen und Anzünden nicht möglich, solange der Feuerraum heiß ist, sowie integrierter CO2-Sensor.

    Spezifikation
      • Bioethanol-Kamin
      • Farbe: mattschwarz oder weiß (Gas)
      • Erhältlich in Holzausführung (teleskopisch oder auf Standfuß) und Gasausführung
      • Gewicht des Kamins: 16 kg/m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfiliofocus-bioethanol
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeBase-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2105
    • Breite (mm)1120
    • Tiefe (mm)1120
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)76
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit