Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grappus - Zentraler Kamin auf Standfuß
Grappus - Zentraler Kamin auf Standfuß

    Grappus - Zentraler Kamin auf Standfuß

    Der Grappus entstand aus der Zusammenarbeit zwischen Focus und dem Designer Thibault Desombre. Zum ersten Mal vertraute Dominique Imbert die Gestaltung eines Modells einer anderen gestalterischen Vision an. Der Grappus wurde mit mehreren internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Red Dot Award, und besitzt eine eigene Identität.


    Mit seinem erhöht positionierten Feuerraum und dem gegenüberliegenden Holzfach ist der Grappus auf eine einfache Nutzung ausgelegt. Seine Flammen tanzen hinter Glas, das hohe Energieeffizienz und die Einhaltung der geltenden Ecodesign-Vorschriften gewährleistet.

    Spezifikation
      • Gaskamin
      • Ecodesign‑zertifiziert
      • Farbe: matt schwarz
      • Gewicht des Rohrs: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergrappus-base-mounted-designer-fireplace
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeBase-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2010
    • Breite (mm)951
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)175
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEC011719
    • ETIM-NameGas hearth / gas fire
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit