Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gyrofocus vitré - Design-Hängekamin
Gyrofocus vitré - Design-Hängekamin
Gyrofocus vitré - Design-Hängekamin

    Gyrofocus vitré - Design-Hängekamin

    Dominique Imbert, Künstler und Gründer von Focus, entwirft den Gyrofocus, den ersten einer langen Reihe von hängenden, um 360 Grad drehbaren Stahlkaminen. Der Gyrofocus ist eine Ikone des internationalen Designs des 20. Jahrhunderts

    2021 Holzbefeuerung Ökodesign
    Der Gyrofocus wird in einer verglasten Version neu aufgelegt. Sie entspricht der europäischen Ökodesign-Verordnung, die spezielle Kriterien für Energieeffizienz und Raumluftqualität vorschreibt. Bei den Archiproducts Design Awards erhält der neue Gyrofocus das Prädikat „Sustainability“.


    Spezifikation
      • Glas-Holzfeuerstelle
      • 360° drehbarer Kamin
      • Zertifiziert Ecodesign, DEFRA und 4 Stelle
      • Farbe: matt schwarz
      • Erhältlich in Outdoor-Holz, Gas oder Bioethanol-Versionen
      • Gewicht des Rohrs: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergyrofocus-glazed
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)610
    • Breite (mm)1250
    • Tiefe (mm)1250
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)190
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit