Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Magnifocus - Design‑Wandkamin
Magnifocus - Design‑Wandkamin

    Magnifocus - Design‑Wandkamin

    Als Monolith aus gewachstem Stahl mit sichtbaren Schweißnähten wird der Magnifocus von einer von Dominique Imbert entworfenen Öffnung durchzogen. Jede Öffnung gibt den Blick auf das Feuer frei und macht jedes Stück zu einer einzigartigen Skulptur.

    Spezifikation
      • Holz‑Kamin
      • Gewachste Rohstahl‑Ausführung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermagnifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • ProduktfamilieWall-mounted designer fireplace
    • ProduktgruppeBase-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)200
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit