Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slimfocus – Design‑Wandkamin
Slimfocus – Design‑Wandkamin

    Slimfocus – Design‑Wandkamin

    Minimalistisch im Design verkörpert der Slimfocus den reinsten Ausdruck des Feuers. Er steht für eine radikale Vision von Einfachheit, reduziert auf das Wesentliche. Der Slimfocus zeichnet sich durch seine außergewöhnlich kompakte Form aus.

    Der Slimfocus Holz wurde von Grund auf entwickelt, um die Ecodesign-Vorgaben zu erfüllen und hohe Energieeffizienz zu bieten. Seine Luft-Abgas-Version ist für Niedrigenergiehäuser vorgesehen. Der geschlossene Feuerraum bezieht seine Verbrennungsluft über den Außenkanal und gewährleistet so eine optimale Verbrennung, ohne das Lüftungssystem des Hauses zu beeinträchtigen.

    Spezifikation
      • Holz‑Kamin
      • Ecodesign‑zertifiziert
      • Farbe: matt schwarz
      • Ebenfalls erhältlich als feststehende oder schwenkbare Hängevariante sowie als bodenstehende Variante, mit Holz- oder Gasbefeuerung
      • Gewicht des Rohrs: 35kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslimfocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • ProduktfamilieWall-mounted designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2070
    • Breite (mm)324
    • Tiefe (mm)324
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit