Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Square Exterior 270x270
Square Exterior 270x270
Square Exterior 270x270

    Square Exterior 270x270

    Google-Übersetzung,

    Das schlichte Design und die einfachen Materialien wurden für Außenbereiche entwickelt und sind innen wie außen gleichermaßen inspirierend. Für Flure und Flure. Alleine oder zusammen in Reihen oder perfekten Quadraten. Einfachheit befreit Fantasie.

    Erhältlich in Schwarz, Kupfer matt gebürstet, Galvanisiert, Graphitgrau, Mattweiß und Cortenbraun. Erhältlich mit LED.

    Design: Schmidt-Hammer-Lassen-Design

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5703646620513
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeWall- & Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-06-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)270
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit