Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dua High
Dua High
Dua High

    Dua High

    Google-Übersetzung,

    Dua High von Juul Frost Architects ist minimalistisch in seiner schlanken, zylindrischen Form. Erhältlich mit ein- oder zweiseitigem Lichtschlitz.

    Spezifikation
    • Material Aluminium
      Powder coating Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
      Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
      Corten brown: YX355F, Akzo Nobel
      Black: Noir 900 Sablé, SN351F, Akzo Nobel
      Shade Tube with inside spinned grooves, UV-resistant polycarbonate
      Mounting For embedment or on flanged base
      Connection max 3 cables 5x16 mm2
      Classification IP66, class II; class I optional
      Impact resistance IK10
      Weight Flanged model: 15 kg
      With spike for embedment: 17 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdua-high
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeColumns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit