Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Peak 380
Peak 380
Peak 380

    Peak 380

    Google-Übersetzung,
    Peak 380 ist in zwei verschiedenen Versionen für Vertikalmast bzw. Horizontalarm erhältlich. Das gleiche starke und charakteristische Design mit optimierten und vereinfachten Adaptionen für Stange/Arm. Die Peak-Leuchten sind mit LED mit verschiedenen Arten von Linsen ausgestattet.
    Spezifikation
    • Material: Cast aluminium

      Finish:

      Graphite grey, Silver grey, Black

      Shade: 3 mm hardened glass, coated on the edge

      Mounting: On conical pole, 60 or 76 mm top diameter,

      or on 40 or 60 mm arm.

      Connection: In the pole

      The luminaire is delivered with 8.5 m lead, 2x1.5 mm2

      Classification: IP 66, class II

      Impact resistance: IK08

      Corrosion class: C4

      Weight: 6-7 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpeak380
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeColumns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)114
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)498
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Deutschland
    Schweden