Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry

    Way side entry

    Google-Übersetzung,
    WAY ist eine flexible Straßenleuchte, die an einem Arm oder Seil montiert werden kann. Wie die anderen AART-Designs ist WAY moderne Linien in klassischer Form – ein nordisches Design, das zu Straßen und städtischen Räumen in jeder Stadt der Welt passt. Der einzigartige Schirm bietet optische Führung und reduziert störende Blendung auf ein Minimum.
    Spezifikation
    • Material Cast aluminium Coating Graphite grey: SW302G (close to RAL 9007) Silver grey: MW300D Corten brown: Mars 2525 YX355F Shade Clear, impact resistant PMMA with frosted edge Mounting On arm, Ø 48 mm Connection In the post Delivered with 10.5 m lead, 2 x 1 mm2 Classification IP66, class II; use code for class I Impact resistance IK10 Weight ca 10 kg Wind sweeping area
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerway-side-entry
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeColumns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)278
    • Breite (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLampe
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit