Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Madeira Solar Compact KBS
Madeira Solar Compact KBS
    Fondital

    Madeira Solar Compact KBS

    Google-Übersetzung,

    MADEIRA SOLARKOMPAKT KBS
    Madeira Solar Compact KBS ist ein kompaktes Brennwertheizgerät mit Vormischfunktion und 170-Liter-Warmwasserbereiter mit Einzelschlange, komplett mit hydraulischen und elektronischen Systemen zur Verwaltung eines Solarkollektorsystems und standardmäßig für den Betrieb mit Erdgas voreingestellt oder Propan.

    PLUS
    - 170-Liter-Wasserheizung mit Einzelspule
    - Touchscreen-Benutzeroberfläche
    - Modulationsverhältnis 1:9
    - Erhältlich im:
    KBS-Version mit direkter Zone
    KBS-V-Version mit einer direkten Zone und einer gemischten Zone
    KBS-Z-Version mit einer Direktzone und zwei Mixed-Zonen.
    - 12-Liter-Solar-Ausdehnungsgefäß

    Spezifikation
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - 170-litre water heater with single coil
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Motorised deviating valve
      - 10-litre heating expansion vessel
      - 12-litre DHW expansion vessel
      - 12-litre solar expansion vessel
      - NTC temperature probes for central heating and DHW
      - Front door for immediate access to boiler
      - DHW thermostatic mixing valve
      - Anti-freeze function for heating
      - Side water fittings
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Built-in electronic card for solar plant management
      - Built-in water system for managing the solar plant including:
      3-speed solar pump
      shut-off valves on delivery and return with thermometers
      low regulator with flowmeter with adjustment range between 0.5 and 15 l/1'
      6 bar solar safety valve

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermadeira_solar_compact_kbs
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1857
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)645
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 16
    • Format2014TitelCondensing Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit