Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Avila Dual Round Shower Head Jet Spray and Hand Shower in Oil Rubbed Bronze
Fontana Avila Dual Round Shower Head Jet Spray and Hand Shower in Oil Rubbed Bronze

    Fontana Avila Dual Round Shower Head Jet Spray and Hand Shower in Oil Rubbed Bronze

    Google-Übersetzung,
    Bei Fontana Showers präsentieren wir Ihnen den Luxus eines Doppelduschsystems. Da das Duschen ein so wesentlicher Bestandteil unseres Lebens ist, haben wir das richtige Duschsystem, um Ihr Erlebnis noch angenehmer zu gestalten.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1317
      Valve Core Material: Ceramic
      Type: Fixed Rotatable Type
      Style: Contemporary
      Surface Treatment: Oil Rubbed Bronze
      Handheld Material: Brass
      Shower Head : Wall & Ceiling Mounted
      Finish: Oil Rubbed Bronze
      Connection: G1/2" Standards
      DOUBLE SHOWERHEADS PROVIDE TWICE THE WATER FLOW.
      GREAT FOR TWO
      What's included : 1 X ROUND CEILING MOUNT SHOWER HEAD
      1 X ROUND WALL MOUNT RAIN SHOWER HEAD
      1 X HAND-HELD SHOWER HEAD
      2 SHOWER ARM
      1 SHOWER HOSE
      1 X SHOWER HOLDER
      1 X THERMOSTATIC MIXER VALVE
      ALL PARTS & ACCESSORIES REQUIRED FOR INSTALLATION OF THE SHOWER SYSTEM.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs1317
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit