Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Square Wall Mounted Solid Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve In Gold

Fontana Square Wall Mounted Solid Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve In Gold

Google-Übersetzung,
Das Fontana quadratische wandmontierte 1-Wege-Unterputz-Duschmischventil aus massivem Messing in Gold ist eine luxuriöse und elegante Armatur, die jedem Badezimmer einen Hauch von Glamour verleiht. Das Gold-Finish dieses Duschmischventils erzeugt einen reichen und opulenten Look, der Luxus und Raffinesse ausstrahlt. Die quadratische Form des Ventils fügt einen modernen Touch hinzu, während das verdeckte Design ein nahtloses und stromlinienförmiges Erscheinungsbild schafft, das zu jedem Badezimmerdekor passt. Das rechteckige 1-Wege-Unterputz-Duschmischventil für die Wandmontage von Fontana aus massivem Messing in Gold ist eine atemberaubende und langlebige Wahl für alle, die ihr Badezimmer mit einer luxuriösen und stilvollen Armatur aufwerten möchten. Seine hochwertige Konstruktion und sein elegantes Design machen es zu einer zuverlässigen Ergänzung für jedes Badezimmer und verleihen Ihrem Alltag einen Hauch von Raffinesse und Glamour.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2018
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Gold
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummershower-mixer_fs2018
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeShower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures