Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Shower System Digital Shower Control Shower Mixer

Fontana Shower System Digital Shower Control Shower Mixer

Google-Übersetzung,
Dieser intelligente Mischer mit digitaler Duschsteuerung wird Ihr Duscherlebnis mit Sicherheit bequemer und angenehmer machen. Dieser wandmontierte Duschmischer aus erstklassigem Polycarbonatmaterial verfügt über eine Thermostatfunktion mit einem erstaunlichen Monitor, der trotz Wasser und Dampf klar und klar zu sehen ist. Alle auf dem Monitor präsentierten Bilder sind außergewöhnlich klar. Wenn Sie Ihre Duschen aufwerten möchten, dann ist dieser hochmoderne digitale Duschmischer die perfekte Wahl.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS6114DS
    Type: Digital Shower Mixer
    Number of Handle: Single Handle
    Valve Core Material: Polycarbonate
    Style: High Tech
    Finish: Chrome
    Installation Type: Wall Mount
    Control Type: Single Holder Dual Control
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummershower-mixer_fs6114ds
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeShower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit