Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Lima Brushed Nickel Rainfall Shower System Set
Fontana Lima Brushed Nickel Rainfall Shower System Set

    Fontana Lima Brushed Nickel Rainfall Shower System Set

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Dieses schöne Duschsystem mit gebürstetem Nickel-Finish von FontanaShowers unterstreicht die Schönheit Ihres Badezimmers. Das Fontana Lima Regenduschsystem-Set aus gebürstetem Nickel ist aus hochwertiger massiver Messingkonstruktion gefertigt. Sechs verstellbare Massageduschdüsen verfügen über ein Metallkugelgelenk für die Drehfunktion und zielen auf die Bereiche ab, die am meisten Entspannung benötigen. Die Handbrause bietet zusätzlichen Schutz. Mit fünf verschiedenen Duschkopfgrößen zur Auswahl finden Sie die ideale Passform für Ihr Duscherlebnis. Der Duschkopf des Lima-Systems ist rund und verfügt über eine Regenfallfunktion. Er ist in den Größen 8", 10", 12" und 16", 20" erhältlich. Die Handbrause im modernen Design und ein einfach zu bedienendes Mischventil sind beides Hergestellt aus hochwertigem massivem Messing. Wenn es um neue Badezimmer-Duschsets geht, bietet FontanaShowers die Form, Verarbeitung und Stile, die Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-17-BRUSHED-SHOWER-SYSTEM
      Finish: Brushed Nickel
      Material: Solid Brass
      Shower Set Inclusion: Showerhead, Slide Bar with Hand Shower, Water Connection, 6 Swivel Body Jets
      Shower Head Diameter: 7-1/2", extends 17" from the wall.
      Diverter trim: 5-3/4" L x 11" H.
      Hand-held shower: 8" L with a 5' hose.
      Slide bar: 3/4" outside diameter x 30-1/2" long overall.
      Swivel body sprays overall: 2-1/4" diameter x 2-1/2" W (front to back)
      Male Thread Inlet Connection: 1/2" NPT
      Water connection: 1/2" IPS
      Two-way diverter: 1/2" IPS.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs-17
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures