Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana 22"" Venice Multifunctional Shower Polished 3 Way Rainfall Shower Set
Fontana 22"" Venice Multifunctional Shower Polished 3 Way Rainfall Shower Set

    Fontana 22"" Venice Multifunctional Shower Polished 3 Way Rainfall Shower Set

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Dieses komplette Duschsystem von FontanaShowers wird alle Erwartungen von Ästhetik bis Funktion, Langlebigkeit und allem dazwischen übertreffen. Die Venice 3-Wege-Dusche wurde auf zeitgemäße Weise entworfen, um sich den modernen Innenräumen anzupassen. Der Venice-Duschkopf verfügt über eine Regen- und Wasserfallfunktion, die in 22 Zoll erhältlich ist. Einer der besten Vorteile, die dieses wandmontierte Duschset bietet, ist die doppelte Halterung und die doppelte Steuerung, die es bietet. Es trägt ein Keramikventil und ist in poliertem Chrom erhältlich Dieses Duschsystem ist mit einem wandmontierten Duschkopf und einer Handbrause ausgestattet, um Ihnen kompletten Duschkomfort zu bieten. Seien Sie sicher, dass FontanaShowers bei neuen Badezimmer-Duschsets die Form, Ausführung und den Stil bietet, die Sie suchen .
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-5793
      Type: Bathroom Shower Set
      Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
      Valve Core Material: Ceramic
      Type: Fixed Support Type
      Surface Finish: Chrome
      Style: Contemporary
      Installation Type: Wall Mount
      Bathroom Faucets Sink: Temperature Sensor 3 Color Water
      Shower Head Function: Rainfall and Waterfall
      Shower Head Size
      : 22".

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs-5793
    • ProduktfamilieCommercial
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures