Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set
Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set

    Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set

    Google-Übersetzung,
    Mit unserem Soriano-Duschset erhalten Sie das grundlegende, aber vollständige Paket für Ihre Duschbedürfnisse. Das Set umfasst einen runden 7,5-Zoll-Regenduschkopf, einen passenden 13-Zoll-Duscharm und ein Einhebelventil. Es ist eine Wandhalterung mit Standard-1/2-Zoll-Anschlüssen. Alles ist verchromt, sodass es in die meisten passt des zeitgenössischen Badezimmerdesigns Nur die besten Materialien wurden verwendet, für eine lange Nutzungsdauer Es wird komplett mit Zubehör und Montageanleitung geliefert.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS114PRS
      Type: Shower Set
      Shower Head Diameter: 7 1/2"
      Shower Arm Length: 14 1/4" end to end, 3 1/4" for wall
      Total Jets: 90 TPE Nozzle Jets
      Connection Type (Wall): 1/2" NPT
      Connection Type (Shower Head and Arm): 1/2" FIP
      Flow Rate: 1.5 GPM
      Shower Head Material: ABS
      Shower Arm Material: Brass
      Finish: Chrome.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs114prs
    • ProduktfamilieCommercial
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures