Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana 22" Wall Mounted Bathroom Thermostatic Shower Set With Hand Shower
Fontana 22" Wall Mounted Bathroom Thermostatic Shower Set With Hand Shower

    Fontana 22" Wall Mounted Bathroom Thermostatic Shower Set With Hand Shower

    4.9 von 5 Sternen4.9(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das Fontana 22" Thermostat-Duschset für die Wandmontage mit Handbrause ist die perfekte Ergänzung für das moderne Zuhause von heute. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und mit Eleganz vollendet komfortable Dusche und verhindert Verstopfungen. Sie haben vielleicht sogar mehr Zeit, um Ihre Dusche zu genießen. Einfach zu installieren und leckagefrei. Das Design wurde von FontanaShowers inspiriert. Seien Sie sicher, wenn es um neue Badezimmer-Duschsets geht, die FontanaShowers anbietet Form, Ausführung und Stile, die Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15038
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Auto-Thermostat Control
      Function 1: Rainfall Shower
      Function 2: Massage Waterfall
      Function 3: Hand Shower
      Shower Head Size: 22"
      Shower Head Shape: Rectangle
      Surface Finish: Stainless Steel
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Color: Silver
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs15038
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures