Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Bavaria Stylish Matte Black 10"" Bathroom Shower System with Hand Shower, Bidet and Spout
Fontana Bavaria Stylish Matte Black 10"" Bathroom Shower System with Hand Shower, Bidet and Spout

    Fontana Bavaria Stylish Matte Black 10"" Bathroom Shower System with Hand Shower, Bidet and Spout

    4.5 von 5 Sternen4.5(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das stilvolle mattschwarze 10-Zoll-Badezimmerduschsystem von Fontana Bavaria mit Handbrause, Bidet und Auslauf ist die perfekte Ergänzung für das moderne Zuhause von heute. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und elegant verarbeitet. Die Turbodruck-Boost-Düsentechnologie maximiert die Leistung Ihres Wasserdrucks und sorgt für gleichmäßiges Wasser Der Durchfluss sorgt für ein angenehmes Duscherlebnis und beugt Verstopfungen vor. Möglicherweise haben Sie sogar mehr Zeit, Ihre Dusche zu genießen. Einfach zu installieren und leckagefrei. Das Design wurde von den FontanaShowers inspiriert. Seien Sie sicher, wenn es um eine neue Badezimmerdusche geht Set, FontanaShowers bietet die Form, Ausführung und Stile, die Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15057
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Rotatable Lifting Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Function 1: Rainfall
      Function 2: Hand Shower
      Function 3: Bidet
      Function 4: Spout
      Shower Head Size: 10"
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Blacked
      Valve Core Material: Ceramic
      Water Flow: 8-22L/MIN
      Color: Matte Black
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs15057
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures