Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Nariman Shower Set-Ultra Thin Shower Head with Thermostatic Shower Mixer

Fontana Nariman Shower Set-Ultra Thin Shower Head with Thermostatic Shower Mixer

4.3 von 5 Sternen4.3(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Brausegarnitur Nariman mit Unterputz-Thermostatmischer ist eine perfekte Ergänzung für jedes Badezimmer. Das thermostatische Mischventil bietet Ihnen eine vollständige Temperaturkontrolle mit einem eingebauten Verbrühungsschutz, sodass Sie sich nie wieder um einen Temperaturabfall sorgen müssen. Die verchromte Konstruktion aus massivem Messing Eingebauter Verbrühungsschutz, eingestellt auf 38 € Leicht zu reinigende Anti-Kalk-Gummidüsen Mindestwandtiefe von 3,42 Zoll (87 mm) erforderlich Mindestens 1,0 bar Wasserdruck. Der Duschkopf ist aus massivem Messing, zeitgemäß, ultradünn.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6131TM
    Type: Shower Set
    Style: Contemporary
    Number of Handle: Dual Handles
    Type: Fixed Rotatable Type
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Thermostatic Mixer
    Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
    Size: See Options
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Wall Mount.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Technische Spezifikation
  • Referenznummershower-set_fs6131tm
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeShower Set
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures