Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Reno Wall Mounted Nickel Rainfall Mixer Shower Set
Fontana Reno Wall Mounted Nickel Rainfall Mixer Shower Set

    Fontana Reno Wall Mounted Nickel Rainfall Mixer Shower Set

    Google-Übersetzung,
    Verleihen Sie Ihrem Badezimmer einen eleganten Look mit dem Mischbatterie-Set für Regenduschen. Die Badezimmerdusche mit drei Hebeln in Nickelausführung ist die perfekte Ergänzung für das moderne Zuhause von heute. Diese Fontana-Dusche wurde an der Wand montiert, ein komplettes Chromkopf-Handbrause-Regen-Handbrause-Mischbatterie-Set bietet ein luxuriöses Duscherlebnis und ist die perfekte Ergänzung für jedes moderne Badezimmer. Die moderne Design-Handbrause, Kalt- und Warmwasser-Duschmischer und ein einfach zu bedienendes Mischventil aus hochwertiger Qualität. Seien Sie sicher, wenn es um neue Badezimmer-Regenduschen geht, bietet Fontana Showers die Form, Verarbeitung und Stile, die Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9586
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Blackened
      Exposed Shower Faucet Feature: Without Slide Bar
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Brass
      Material Analysis: CU≥59%
      Color: Nickel
      Number of Handles: Single Handle
      Type: Bath & Shower Faucets
      Function: Cold / HOT Water
      The Thickness of Chrome Plating: Nickel>8um Chrome>0.2um
      Water Flow: Bath/Shower Mixer≥18L/min, Other mixer≥12L/mix
      Air Pressure Testing: 0.6Mpa
      Water Pressure Testing: 1.6Mpa.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs9586
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures