Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marseille Mixer Single Handle Vanity Sink Faucet Gold Brass

Marseille Mixer Single Handle Vanity Sink Faucet Gold Brass

Google-Übersetzung,
Marseille Einhebelmischer Waschbecken Wasserhahn Goldmessing. Wenn es um neue Badezimmer-Upgrades geht, bietet FontanaShowers Form, Verarbeitung und Stil, die Sie suchen. Verleihen Sie Ihrem Badezimmer einen eleganten Look mit Waschtischarmaturen und Armaturen. Dies ist eine der trendigsten Oberflächen in allen Badezimmerdesignstilen. Der Wasserhahn hat einen eleganten Fluss, ideal zum Händewaschen und für andere alltägliche Aufgaben. Dies hat ein elegantes Design und erhöht die Attraktivität Ihres Dekors in höchster Qualität und für großartigen Geschmack. Es verfügt über eine Super-Seal-Technologie im Inneren, die in der Lage ist, überlegene Leistung mit einer soliden Konstruktion für lange Haltbarkeit zu bieten, die Ihr Badezimmer für lange Zeit mit einem modernen und coolen Look aufwertet.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3761MT
    Faucet Type: Sink Faucet
    Material: Brass
    Faucet Style: Modern
    Finish: Gold
    Installation Type: Deck Mount
    Hot & Cold Water: Yes
    Surface Treatment: Ti-PVD
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Holes: One Hole
    Number of Handles: One Handle
    Valve Type: Ceramic Valve
    Faucet Height: 7.2" (185mm)
    Spout height: 6.6" (170mm)
    Spout reach: 3.5" (90mm).

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, Basin Mixer, sink mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummersink-faucet_fs3761mt
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit