Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Brushed Nickel Commercial Automatic Foam Soap Dispenser

Fontana Brushed Nickel Commercial Automatic Foam Soap Dispenser

Google-Übersetzung,
Der Fontana Commercial Automatic Foam Soap Dispenser, der Seife effizient spenden kann, hat ein vollständig gebürstetes Nickel in Messinggehäuse. Der berührungslose Seifenspender von Fontana ist ein fest verdrahteter automatischer Seifenspender, der sich perfekt für stark frequentierte gewerbliche Toiletten eignet. Unsere Seifenspender sind langlebiger, mit verbesserter Effizienz, geringem Wartungsaufwand und perfekter Zuverlässigkeit in gewerblichen Toiletten. Die berührungslosen Seifenspender von Fontana sind für häufigen Gebrauch ausgelegt und werden über eine permanente elektrische Verbindung mit Strom versorgt, um eine konstante Leistung zu gewährleisten. Die automatische Spendefunktion stellt sicher, dass jedes Mal eine präzise Seifenmenge ausgegeben wird, wodurch Abfall und Nachfüllbedarf reduziert werden. Da unser Seifenspender keine Batterien (als Backup erhältlich) oder andere Stromquellen benötigt, ist die Wartung minimal und es ist weniger wahrscheinlich, dass sie ausfallen. Darüber hinaus macht das berührungslose Design der Spender das Händewaschen zugänglich; hygienischer. Der All-in-One-Sensor mit einem Fassungsvermögen von 1500 ml (0,39 Gallonen) Seifenbehälter, der Seife direkt nach der Wahrnehmung durch das Sensorauge abpumpen kann. Verwenden Sie das Mehrspannungsnetzteil, das für Eingangsspannungen zwischen 100 V und 240 V Wechselstrom geeignet ist, und es kann die Anforderungen verschiedener Projekte erfüllen. Es spart Seife, Wasser und auch Zeit. Dieser kommerzielle berührungslose automatische berührungslose Seifenspender aus gebürstetem Nickel reduziert die Übertragung von Keimen, indem er eine Kreuzkontamination und erneute Kontamination von Keimen und Bakterien verhindert, indem er die Wasserhahngriffe nicht berührt. Es reduziert den Wasserverbrauch, indem es die Wasserverschwendung minimiert, indem unnötiger und unbeaufsichtigter Wasserfluss vermieden wird. Bequem zu warten mit einem eingebauten Sieb, um zu verhindern, dass Kleinteile in das Magnetventil gelangen, und das Sieb ist leicht zu reinigen. Ideal für gewerbliche Anwendungen in öffentlichen Toiletten, Restaurants, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern. Passend für alle US-Standard-Rohrleitungen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: BS9801RR
    Material: Brass
    Finish: Brushed Nickel
    Type: Automatic Foam Soap Dispenser
    Capacity: 0.39gal(1500ml)
    Usage: Bathroom, Washing, Public Place
    Installation: Wall mount
    Application: Bathroom foam soap dispenser
    Size: 5.7*4.13*1.96 inches (145x105x50mm)
    Power supply: DC 6V
    Function: Anti-bacteria
    BIM Object: Auto Soap Dispenser available in BIM object file
    Usage: Commercial.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummersoap-dispenser_bs9801b
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeSoap Dispenser Supplier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures