Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Chrome Platinum Automatic Touchless Faucet

Fontana Commercial Chrome Platinum Automatic Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Der automatische berührungslose Wasserhahn Fontana Control Platinum ist ein berührungsloser Wasserhahn, der die Kreuzkontamination durch Keime erheblich reduziert. Durch die Verwendung eines Sensorstrahls erkennt der automatische berührungslose Wasserhahn, wenn sich ein Objekt vor ihm befindet, und schaltet ihn automatisch ein. Berührungslose Badezimmerarmaturen sind erosions- und abriebfest und langlebig. Dieser berührungslose Wasserhahn ist in gebürstetem Nickel erhältlich. Eine großartige Ergänzung für Badezimmer, medizinische Einrichtungen, Hotels, Restaurants und andere öffentliche Einrichtungen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FB505SN-C
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Surface Treatment: Polished Chrome Finish
    Installation Type: Deck Mount
    Valve Core Material: Solenoid Valve
    Quality Management: ISO9001
    Certificate: CE & RoHS
    Material of Faucet: Solid Brass
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Brushed Nickel
    Solenoid Valve: Brass
    Filter Screen: Built-in
    Power Supply: DC6V/AC110-220V/Dual Modes
    Usage: Commercial restrooms including high traffic bathroom facilities
    ADA Compliant
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fb505sn-c
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit