Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Macon Gold Automatic Touchless Hands-Free Smart Touchless Faucet

Fontana Macon Gold Automatic Touchless Hands-Free Smart Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Der automatische berührungslose Wasserhahn Fontana Macon Gold hebt jedes Toilettenprojekt von anderen ab. Der Macon wird mit der gesamten erforderlichen Installationshardware geliefert, was die Installation vereinfacht. Mit dem schlanken und eleganten Design des Fontana Macon eignet er sich für alle kommerziellen Anwendungen in Restaurants oder im Gastgewerbe. Kommt mit einer 5-jährigen Herstellergarantie. Das massive Messingmaterial garantiert Langlebigkeit und Nachhaltigkeit in Verbindung mit einem berührungslosen Wasserhahndesign wie kein anderes. Fragen Sie noch heute an!
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms including high-traffic bathroom facilities
    ADA Compliant
    Hands-free operation is ideal for commercial applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-1095bg
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures