Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Carpi Commercial Deck Mount Chrome Touchless Faucet

Fontana Carpi Commercial Deck Mount Chrome Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Es gibt nichts Schöneres als den Komfort eines berührungslosen Wasserhahns, und der berührungslose Chrom-Wasserhahn für gewerbliche Deckmontage von Fontana Carpi ist da keine Ausnahme. entwickelt, um einer starken Beanspruchung in gewerblichen Umgebungen standzuhalten. Dieser Wasserhahn ist perfekt für jedes Unternehmen, das den Komfort und die Effizienz eines berührungslosen Wasserhahns mit einem eleganten, modernen Aussehen wünscht. Mit seiner komplett verchromten Oberfläche ergänzt es jede Umgebung und bietet gleichzeitig zuverlässige Leistung. Bestellen Sie noch heute Ihren neuen automatischen berührungslosen Wasserhahn aus Chrom für den gewerblichen Gebrauch! Der Wasserhahn kann an gewerblichen Standorten verwendet werden, ist ADA-konform und hat eine 5-Jahres-Garantie. Dieser elektronische Wasserhahn aus Messingguss reduziert die Übertragung von Keimen, indem er eine Kreuzkontamination und erneute Kontamination von Keimen und Bakterien verhindert, indem er die Wasserhahngriffe nicht berührt.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095CR
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-1095cr
  • ProduktfamilieTouchless & Electronic Faucets
  • ProduktgruppeTouchless & Electronic Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures