Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Chrome Deck Mount Automatic Touchless Faucet

Fontana Commercial Chrome Deck Mount Automatic Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Dies ist der beste berührungslose Badhahn! Insgesamt machen der geringe Wartungsaufwand und das präzise Design der berührungslosen Wasserhähne von Fontana sie zu einer attraktiven und praktischen Wahl für Architekten und Designer, die sich für unsere Badarmaturen in High-End-Projekten entscheiden. Sie tragen dazu bei, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen, während sie gleichzeitig bequem zu bedienen sind. Sie werden es lieben, wenn Gäste vorbeikommen, weil sie nie wissen, welche Szene sie in meinem Badezimmer erwartet, aber mit diesem erstaunlichen Produkt hier bleibt alles frisch und neu, ohne dass Sie sich Sorgen machen müssen, dass Keime oder Bakterien auf Ihnen wachsen, während Sie duschen, nachdem Sie sich bei etwas übel gefühlt haben Punkt im Laufe des Tages. Es hat eine Chromoberfläche, die Ihre öffentliche Toilette von anderen abhebt. Die Infrarotsensoren ermöglichen eine völlig freihändige Bedienung und verhindern wirksam die Übertragung von Keimen. Dieser automatische, berührungslose Wasserhahn zur Chrom-Deckmontage von Fontana Commercial ist mit allen Standard-US-Installationen kompatibel. Der Wasserhahn kann an gewerblichen Standorten verwendet werden, ist ADA-konform und hat eine 5-jährige Garantie. Dieser elektronische Wasserhahn aus Messingguss reduziert die Übertragung von Keimen, indem er eine Kreuzkontamination und erneute Kontamination von Keimen und Bakterien verhindert, indem er die Wasserhahngriffe nicht berührt.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1098CR
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-1098cr
  • ProduktfamilieTouchless & Electronic Faucets
  • ProduktgruppeTouchless & Electronic Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures