Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Brushed Gold Commercial Bathroom Touchless Faucet

Fontana Brushed Gold Commercial Bathroom Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Dies ist der beste berührungslose Badhahn! Insgesamt machen der geringe Wartungsaufwand und das präzise Design der berührungslosen Wasserhähne von Fontana sie zu einer attraktiven und praktischen Wahl für Architekten und Designer, die sich für unsere Badarmaturen in High-End-Projekten entscheiden. Sie tragen dazu bei, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen, während sie gleichzeitig bequem zu bedienen sind. Minimieren Sie die Wasserverschwendung, indem Sie den automatischen Wasserhahn verwenden. Dieser berührungslose Wasserhahn ist gut verarbeitet, hat eine langlebige Oberfläche und ist von hoher Qualität in handelsüblicher Qualität. Er ist nicht nur hygienisch, sondern reduziert sofort die Wasserverschwendung, indem er unnötigen und unbeaufsichtigten Wasserfluss verhindert. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen. Verwendet 4AA Alkalibatterien (separat erhältlich). Wasserdruck: 0,5–7,0 kg/cm, 10–125 psi. Reduziert die Übertragung von Keimen, indem Kreuzkontamination und Rekontamination von Keimen und Bakterien verhindert werden, indem die Wasserhahngriffe nicht berührt werden. Reduzieren Sie den Wasserverbrauch, indem Sie die Wasserverschwendung minimieren, indem Sie unnötigen oder unbeaufsichtigten Wasserfluss vermeiden.
Spezifikation
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-354bg
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures