Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Brushed Nickel Commercial Bathroom Touchless Faucet

Fontana Brushed Nickel Commercial Bathroom Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Jeder Geschäftsinhaber weiß, dass eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun können, um Ihre Kunden zufrieden zu stellen, die Aufrechterhaltung einer sauberen und hygienischen Umgebung ist. Badezimmer sind einer der Bereiche, die makellos gehalten werden müssen, und der berührungslose Wasserhahn für gewerbliche Badezimmer aus gebürstetem Nickel von Fontana ist eine großartige Möglichkeit, dies zu erreichen. Die berührungslosen Wasserhähne von Fontana aus gebürstetem Nickel für gewerbliche Badezimmer wurden entwickelt, um die Ausbreitung von Bakterien und anderen Verunreinigungen zu minimieren. Sie verfügen über Sensoren, die den Wasserfluss aktivieren, wenn die Hände unter den Auslauf gelegt werden, und sie schalten automatisch ab, wenn die Hände entfernt werden. Dadurch wird verhindert, dass Kunden potenziell verschmutzte Oberflächen berühren müssen, und es wird auch Wasser gespart. berührungslose Wasserhähne sind eine einfache und effektive Möglichkeit, eine hygienischere Badezimmerumgebung für Ihre Kunden zu schaffen.
Spezifikation
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-354bn
  • ProduktfamilieSloan Sensor Lavatory Faucets
  • ProduktgruppeSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures