Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Rose Gold Commercial Architectural Design Touchless Faucet

Fontana Rose Gold Commercial Architectural Design Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Auf der Suche nach handelsüblichen Sensorarmaturen? Dann ist der Fontana Rose Gold Commercial Architectural Design Touchless Wasserhahn das Richtige für Sie. es geht nicht nur um gutes aussehen – unsere berührungslose armatur ist auch äußerst praktisch. Es verfügt über einen Sensor, der den Wasserfluss aktiviert, wenn er eine Bewegung erkennt, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, den Wasserhahn laufen zu lassen. Es ist einfach zu installieren und wird mit der gesamten erforderlichen Hardware geliefert. Egal, ob Sie einen neuen Büroraum einrichten oder Ihren bestehenden modernisieren, unser berührungsloser Wasserhahn Fontana Rose Gold Commercial Architectural Design ist die richtige Wahl für Sie.
Spezifikation
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-359rg
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures