Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Fontana Infrared Automatic Touchless Faucet Gold

Commercial Fontana Infrared Automatic Touchless Faucet Gold

Google-Übersetzung,
Dieser moderne berührungslose Infrarot-Bewegungssensor aktivierte Badarmatur von Fontana Commercial verfügt über einen selbsteinstellenden Erkennungsbereich; ist wartungsarm und verfügt über ein leicht zugängliches Sieb, um die Arbeitskomponenten vor Schmutz und natürlichen Wasserinhaltsstoffen zu schützen. Empfindlicher Sensor mit Infrarot-KI-Smart-Chip, werkseitig auf 30 Sekunden automatische Abschaltung eingestellt (kann angepasst werden). Berührungsloser Sensor-Smart-Wasserhahn von Motion Electronic für gewerbliche Betriebe wie Restaurants, Hotels, Bürogebäude und Einkaufszentren ... Fortschrittliches energiesparendes Design für eine lange Batterielebensdauer. Wird komplett mit Schläuchen und Zubehör geliefert. AC110V und DC6V Stromversorgung (Batterien nicht enthalten). Geeignet für kommerzielle Anwendungen. Einfach zu installieren – Anleitung enthalten.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers Commercial Smart Motion Touchless Faucets
    Model Number: FS-542RR
    Type: Commercial Automatic Faucet
    Water Pressure: 0.5-7.0 KGS/cm, 10-125 psi
    Finish: Rose Gold
    Construction: Solid Brass
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: Not
    Mounting Type: Deck Mount
    Use: Commercial Use
    Body Material: Brass
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Flow Rate: 1.3 GPM (gallons-per-minute)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Overall Height: 4.72"
    Spout Height: 3.54"
    Spout Length: 6.69"
    Valve Type: Ceramic Valve
    CPU off Warranty: five year
    Usage: Best Fit for High Traffic Commercial Applications for Hotels Restaurants, Office Buildings Malls.

    Keywords: Touch Free Faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-541rr
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures