Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Brushed Nickel Architectural Design Touchless Faucet

Fontana Commercial Brushed Nickel Architectural Design Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Dieser berührungslose Badhahn von Fontana ist einfach zu bedienen, verfügt über eine Technologie zum sofortigen Ein- und Ausschalten, ist einfach und intuitiv und somit eine großartige Wahl für Architekten und Designer. Der berührungslose Wasserhahn im architektonischen Design von Fontana Commercial aus gebürstetem Nickel ist die perfekte Ergänzung für jedes Unternehmen. Mit seinem schlanken Design und der einfachen Installation verleiht es jedem Unternehmen ein modernes Aussehen. Der berührungslose Sensor ist hochempfindlich und daher einfach zu bedienen. Darüber hinaus ist der Wasserhahn aus massivem Messing gefertigt, was Langlebigkeit und langfristige Nutzung gewährleistet. Für Unternehmen, die nach einer stilvollen und funktionellen Ergänzung für ihr Badezimmer suchen, ist der berührungslose automatische berührungslose Wasserhahn Fontana Commercial aus gebürstetem Nickel im architektonischen Design die perfekte Wahl.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SF-BN
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: BRUSHED
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-sf-bn
  • ProduktfamilieSloan Sensor Lavatory Faucets
  • ProduktgruppeSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures