Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Brushed Nickel Architectural Design Smart Touchless Faucet

Fontana Commercial Brushed Nickel Architectural Design Smart Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Suchen Sie nach einer eleganten und modernen Ergänzung für Ihr Badezimmer? Schauen Sie sich unseren intelligenten berührungslosen Wasserhahn Fontana Commercial aus gebürstetem Nickel im architektonischen Design an. Dieser Wasserhahn verfügt über ein einfaches, elegantes Design, das zu jedem Flughafen, Hotel und jeder gewerblichen Toilette passt. Die berührungslose Funktion ist perfekt für vielbeschäftigte Köche, die Multitasking betreiben müssen. Und die Oberfläche aus gebürstetem Nickel widersteht Fingerabdrücken und Flecken.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1095-N
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Brushed
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Hands-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Touch Free Faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs1095-n
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures