Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Chrome Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Commercial Chrome Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Google-Übersetzung,
Wenn Sie auf dem Markt nach einem neuen Wasserhahn suchen, empfehlen wir dringend die Verwendung unseres Fontana Commercial Chrome Touchless Automatic Sensor Hands Free Wasserhahns. Es ist nicht nur stilvoll und modern, sondern auch unglaublich einfach zu bedienen. Machen Sie sich keine Sorgen mehr über Keime oder Schmutz – diese Armatur erledigt alles für Sie! Außerdem gibt es bei seinem niedrigen Preis keinen Grund, Ihr Badezimmer heute nicht aufzurüsten. Der Wasserhahn kann an gewerblichen Standorten verwendet werden.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1095C
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Hands-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs1095c
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures