Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Gold Touchless Faucet

Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Gold Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Flughafentoiletten gehören zu den meistbesuchten Toiletten der Welt. Bei Hunderten von Menschen, die den ganzen Tag kommen und gehen, ist es wichtig, einen zuverlässigen, langlebigen und einfach zu bedienenden Wasserhahn zu haben. Der berührungslose Wasserhahn Fontana Antique Commercial mit automatischer Wandmontage aus gebürstetem Gold ist eine großartige Option für stark frequentierte Standorte. Es verfügt über einen Sensor, der den Wasserfluss aktiviert, wenn die Hände unter den Auslauf gelegt werden, und automatisch abschaltet, wenn die Hände entfernt werden. Dies hilft, Wasser zu sparen und Abfall zu vermeiden. Der Wasserhahn hat auch eine langlebige Konstruktion, die starker Beanspruchung standhält, und ist einfach zu installieren. Daher ist der berührungslose Wasserhahn Fontana Antique Commercial mit automatischer Wandmontage in gebürstetem Gold eine gute Wahl für stark frequentierte Badezimmer.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1107BG
    Type: Automatic Faucet
    Use: Airport or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Wall Mount
    Surface Treatment: Brushed
    Material: Brass
    Finish: Brushed Gold
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G1/2"
    Diameter of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, hotels, and public restrooms. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs1107bg
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeBathroom Faucet with Sensor
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures