Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Deck Mounted Gold Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Fontana Commercial Deck Mounted Gold Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Google-Übersetzung,
Durch die Reduzierung von Wasserverschwendung und die Förderung der Effizienz sind berührungslose Wasserhähne von Fontana eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Wahl für berührungslose gewerbliche Badezimmer. Fontana Commercial Deck Mounted Gold Automatischer berührungsloser Infrarot-Warm- und Kaltsensor-Wasserhahn mit Temperaturregelung ist eines der hochwertigen Produkte, die in Ihrem Badezimmer verwendet werden können. Es wurde speziell entwickelt, um Ihnen das Leben leichter zu machen, da es mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet ist, die es Ihnen erleichtern sollen, das Beste daraus zu machen. Das Beste an diesem Produkt ist, dass es automatisch funktioniert, was bedeutet, dass Sie nichts berühren müssen, um den Wasserfluss einzuschalten – bewegen Sie einfach Ihre Hand unter dem Wasserhahn und die Sensoren erledigen die ganze Arbeit für Sie! Außerdem müssen Sie dank der Infrarot-Technologie nie wieder mit kalten Händen herumfummeln.
Spezifikation
  • Sensor faucet complete motion detection operation.
    Commercial use.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.05Mpa-1.2Mpa
    Temperature: 0-60 degrees Celsius
    Humidity: 90% relative humidity
    Solid Brass Construction, Gold Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: DC6V & AC110-220V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Comes with 1 year of manufacturing warranty.

    Keywords: Electronic Faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs18513g
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures