Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Matte Black Widespread Automatic Touchless Bathroom Touchless Faucet

Fontana Commercial Matte Black Widespread Automatic Touchless Bathroom Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Haben Sie Angst, jedes Mal, wenn Sie Ihre Hände waschen müssen, Ihren Wasserhahn berühren zu müssen? Versuchen Sie ständig, den Kontakt mit den Keimen zu vermeiden, die scheinbar hinter jeder Ecke lauern? Berührungslose Wasserhähne von Fontana fördern einen umweltfreundlichen und nachhaltigen Lebensstil. Vielleicht möchten Sie in Erwägung ziehen, in einen berührungslosen Wasserhahn von Fontana zu investieren. Diese Wasserhähne wurden entwickelt, um das Händewaschen einfacher und bequemer zu machen, ohne dass Sie mit schmutzigen Oberflächen in Kontakt kommen müssen. Sie sind in einer Vielzahl von stilvollen Designs erhältlich, die jede Badezimmereinrichtung ergänzen. Wenn Sie also nach einer Möglichkeit suchen, das Händewaschen weniger mühsam zu gestalten, ist ein berührungsloser Wasserhahn definitiv eine Überlegung wert. Es ist perfekt für alle, die Zeit sparen und den Ärger vermeiden möchten, einen schmutzigen Wasserhahn zu berühren. Lesen Sie weiter, um mehr über dieses einzigartige Produkt zu erfahren.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1326-BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: MATTE BLACK
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports.
    Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs2070-bg
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures