Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Touchless Commercial U-Shaped Matte Black Finish Automatic Touchless Faucet

Fontana Touchless Commercial U-Shaped Matte Black Finish Automatic Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Hier ist ein Touchless Volume Touchless Wasserhahn der Extraklasse. Es hat eine mattschwarze Oberfläche, die Ihre Toilette von anderen abhebt. Die Infrarotsensoren ermöglichen eine völlig freihändige Bedienung und verhindern wirksam die Übertragung von Keimen. Dieser automatische berührungslose Wasserhahn in U-Form von Fontana in U-Form mit mattschwarzer Oberfläche ist mit allen Standard-US-Installationen kompatibel. Der Wasserhahn kann an gewerblichen Standorten verwendet werden, ist ADA-konform und hat eine 5-Jahres-Garantie. Dieser elektronische Wasserhahn aus Messingguss reduziert die Übertragung von Keimen, indem er eine Kreuzkontamination und erneute Kontamination von Keimen und Bakterien verhindert, indem er die Wasserhähne oder Griffe nicht berührt.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2207
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs2207
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures