Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Matte Black Deck Mount Automatic Touchless Hands Free Faucet

Fontana Commercial Matte Black Deck Mount Automatic Touchless Hands Free Faucet

Google-Übersetzung,
Mit verbesserter Ästhetik sind die berührungslosen Badarmaturen von Fontana mit integrierter Technologie zum sofortigen Ein- und Ausschalten ausgestattet. haben ein schlankes und modernes Design, das das Gesamtbild und die Haptik jedes kommerziellen Badezimmerprojekts verbessern kann. Die klaren Linien und die einfache Bedienung dieser Wasserhähne können jedem Badezimmer einen Hauch von Raffinesse verleihen. In der heutigen Welt ist die Verbreitung von Keimen und Bakterien ein echtes Problem für Unternehmen. Unser mattschwarzer, automatischer, berührungsloser, freihändiger Wasserhahn zur Deckmontage von Fontana Commercial kann dazu beitragen, das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern, indem er es den Benutzern ermöglicht, ihre Hände zu waschen, ohne mit dem Wasserhahn selbst in Kontakt zu kommen. Kommerzielle berührungslose Badarmaturen sind langlebig und pflegeleicht. Sie lassen sich mit einer einfachen Handbewegung bedienen und schalten sich bei Nichtgebrauch automatisch ab. Dies hilft, Wasser zu sparen und den Spülbereich sauber zu halten. Darüber hinaus sind berührungslose Badarmaturen in einer Vielzahl von Stilen und Ausführungen erhältlich, die zu jedem Dekor passen. Ob Sie nach einem klassischen oder modernen Look suchen, es gibt einen berührungslosen Badhahn, der Ihren Bedürfnissen entspricht.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6108B
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Surface Treatment: Brushed
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Sensing: Infra-red Sensor
    Chrome Plating: 24/48 Hours Salt Spray Test
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Installation Type: Deck Mount
    Power Supply: DC & AC
    Sensing Distance: 6.2-12.5" or adjustable
    Inductive Opening Time: < 1 second
    Inductive Closing Time: < 2 second
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs6108b
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures