Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FP-300 Sound proofing folding door

FP-300 Sound proofing folding door

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die FP300-Falttür ist ein effektiver Raumteiler für weniger als 3000 mm Höhe in Bereichen, in denen eine Schalldämmung erforderlich ist. Die schalldämmende Falttür ist auch bei starker Beanspruchung einfach zu bedienen und langlebig. Wenn Sie eine höhere Schalldämmung als 30 Hz db/2000 benötigen, sehen Sie sich die mit Kunstleder beschichteten Falttüren (bis zu 36 db/2000 Hz) oder die Phonic-Schallschutz-Falttür (bis zu 42 db Lab) an.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfp300_fold
  • ProduktfamilieFolding doors
  • ProduktgruppeFP-300
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3000
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715