Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
    FPbois

    CORETEC CERATOUCH Ceramic tile

    Google-Übersetzung,

    CERATOUCH vereint das Beste aus beiden Welten: das Aussehen und die Haptik einer Keramikfliese mit dem Komfort und der einfachen Verlegung eines flexiblen Bodens.

    CERATOUCH ist in verschiedenen Belägen in Fliesen- und Steinoptik erhältlich. CERAGUARD ist eine schützende thermoplastische Deckschicht, die kratz- und stoßfest ist. Sein mattes Aussehen und die erhabene Oberfläche verleihen CERATOUCH eine realistische Optik und Haptik.

    Spezifikation
    • Use class: 23 - 34 (EN ISO 10874)

      Geometric characteristics: Compliant (ISO 24337)

      Abrasion resistance: Passes 4000 rotations (EN 13329 Annex E)

      Wheeled chair test: Passes 25,000 rotations (ISO 4918)

      Effect of a furniture leg: No visible effect (EN 16581)

      Remaining punching: ≤ 0.15 mm (EN ISO 24343-1)

      Stain resistance: 5 (No visible effect) (EN 438-2)

      Tensile strength: LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

      Dimensional stability: Compliant ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

      Fastness to light: > Grade 6 (ISO 105-B02)

      Acoustic insulation (impact noise): ∆Lw = 18 dB (ISO 10140-3/ EN 717-2)

      Formaldehyde emissions: E1 (EN 717-1)

      Reaction to fire: Bfl-S1 (EN 13501)

      Slip resistance: DS-R10 (EN 13893 - DIN 51130)

      Floor heating: Adequate

      Accumulation of electrostatic charges: ≤ 2 kV (EN 1815)

      Thermal resistance (R): 0.0295 m2-K/W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerceratouch-b
    • ProduktfamilieIndoor Floor cladding
    • ProduktgruppeCoretec
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)915
    • Breite (mm)457
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)11.29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEC011340
    • ETIM-NameCeramic tile
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit