Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swing Personnel Cold Storage Door

Swing Personnel Cold Storage Door

3.9 von 5 Sternen3.9(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die FRANK-Isoliertür für Personenbeförderung ist für diverse Anwendungen mit geringer Beanspruchung konzipiert. Diese energieeffizienten Türen können als gleichwertiger Ersatz für herkömmliche Durchgangstüren aus Holz, Verbundwerkstoff oder Metall verwendet werden. Sie vereint die Optik und Haptik einer Standard-Bürotür mit den energiesparenden Eigenschaften einer Kühlraumtür, einschließlich vollständiger thermischer Trennung in Tür und Rahmen. Nicht geeignet für Gefrierschränke.

Spezifikation
  • Standard Features

    Panel

    • No Wood Construction
    • 24 Gauge Metal Skins
    • .040 Embossed Aluminum Skins
    • Robust Polymer Sub-frame
    • Steel Corner Brackets
    • 2” Thick Door Panel
    • Full Perimeter Thermal Break


    Insulation

    • 2” Thick, R16 Foamed In Place Polyurethane
    • Jamb Mounted Gasket


    Hardware

    • Three Stainless Steel Hinges (Hager ECBB 1100)
    • Lockset (Hager 3653 Lever Style)


    Casings and Jambs

    • Insulated Extruded Aluminum Interior and Exterior Casings
    • Thermally Broken Polymer Jambs
    • Adjustable Sweep Bottom
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfrankdoor-ess2
  • ProduktfamilieCold Storage Doors
  • ProduktgruppeSwing Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-06-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 34 13
  • Format2014TitelCold Storage Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 37 11
  • OmniClassTitelCold Storage Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors