Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Lift Cold Storage Door

Vertical Lift Cold Storage Door

Google-Übersetzung,

Das manuelle Vertikaltor von FRANK eignet sich für Anwendungen mit geringem Platzangebot an der Seite oder wenn mehrere Toröffnungen nahe beieinander liegen, beispielsweise an Laderampen in Lagerhallen. Es ist für den Innen- und Außenbereich in Kühlhäusern, Gefrierhäusern und Industriegebäuden geeignet. Bei Verwendung im Außenbereich informieren Sie bitte das Werk, damit die erforderlichen Anpassungen vorgenommen werden können.
Das elektrische Vertikaltor von FRANK kommt überall dort zum Einsatz, wo ein kraftvoller Öffnungs- und Schließvorgang wichtig ist und wenig Platz seitlich vorhanden ist oder mehrere Toröffnungen nahe beieinander liegen, beispielsweise an Laderampen in Lagerhallen. Es eignet sich für den Innenbereich von Kühlhäusern, Gefrierhäusern und Industriegebäuden. Bei Verwendung im Außenbereich informieren Sie bitte das Werk, damit die erforderlichen Anpassungen vorgenommen werden können.

Spezifikation
  • Standard Features

    Panel

    • No Wood Construction
    • 24 Gauge Metal Skins
    • .040 Embossed Aluminum Skins
    • Extruded Aluminum Inner Frame
    • Internal Steel Corner Brackets
    • U.L. Listed


    Insulation

    • At Least 4” Thick, R32 Foamed In Place Polyurethane
    • Dual Blade Panel Mounted Santoprene Gasket
    • Adjustable Bottom Door Sweep


    Track System

    • Heavy Aluminum Angle with 0.50” Central Web
    • Roller-less, Finger-safe HDPE Door Guides


    Side Casings and Header

    • Insulated Extruded Aluminum
    • Sweep Bottom or High Sill


    Sheave Assembly

    • Includes Chain, Sprockets and Counter Balance Weights


    Handles

    • Stainless Steel / Polymer Exterior Pull Handles
    • Recessed Interior Pull Handle


    Freezer Doors

    • Three Sided Heat in the Frame
    • Self Regulating Heated Door Panel
    • Protected Heat Chase U.L. Listed Heaters


    TS727 Power Operator (Electic Option Only)

    • Microprocessor Control System
    • Activation
    • 2 Pull Switches Standard
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfrankdoor-vlm
  • ProduktfamilieCold Storage Doors
  • ProduktgruppeVertical Lift
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-06-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 34 13
  • Format2014TitelCold Storage Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 37 11
  • OmniClassTitelCold Storage Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors