Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concert™ P3 Pendant

Concert™ P3 Pendant

4.3 von 5 Sternen4.3(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Concert™ gibt ein angenehmes, blendfreies Licht, ohne die Beleuchtungsstärke zu beeinträchtigen. Die gewählte Schirmkonfiguration ist optisch charakteristisch für Jørn Utzon und erinnert uns an sein größtes Werk – das Sydney Opera House. Concert™ ist mit vier Schirmen und einer Parabel aus gezogenem Stahl gestaltet, die auf einer Glaskegelaufhängung ruht. Zwischen den Schirmen spendet die Aufhängung ein angenehmes, gleichmäßiges Licht. Der untere Schirm wirft Licht nach unten zur Parabel, die es dann auf die darunter liegende Oberfläche streut.
Spezifikation
  • Height: 32cm/ 12,5" Width: 55cm/ 21,6" Colour: White or black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE, CB IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 150W Lampbase E27 Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerConcert-P3
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeConcert™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)320
  • Breite (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (kg)9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit